redes_transmision_distribucion

VISIÓN GENERAL

Unir las innovaciones de hoy con las posibilidades de energía del mañana

Las soluciones de cable de Prysmian forman parte integral de las redes eléctricas en todo el mundo. 

Ayudamos a los grandes Operadores de Sistema se Transmisión y de servicios a desarrollar redes de distribución y de transmisión de electricidad. Somos incomparables en nuestras capacidades generales de fabricación e instalación y tenemos un compromiso inquebrantable con I+D. Proyectamos, producimos e instalamos sistemas de cables submarinos y subterráneos de alta y extra alta tensión, suministrando componentes de red, ingeniería de valor agregado, así como sistemas y servicios de mantenimiento y monitorización. De la misma forma, proyectamos y producimos cables de baja y media tensión para uso en redes de distribución.

Las soluciones de cable de Prysmian forman parte integral de las redes eléctricas en todo el mundo. Ayudamos a los grandes Operadores de Sistema se Transmisión y de servicios a desarrollar redes de distribución y de transmisión de electricidad. Somos incomparables en nuestras capacidades generales de fabricación e instalación y tenemos un compromiso inquebrantable con I+D. Proyectamos, producimos e instalamos sistemas de cables submarinos y subterráneos de alta y extra alta tensión, suministrando componentes de red, ingeniería de valor agregado, así como sistemas y servicios de mantenimiento y monitorización. De la misma forma, proyectamos y producimos cables de baja y media tensión para uso en redes de distribución.

Un Líder en Innovación

Prysmian es líder en innovación en sistemas de cables aéreos, subterráneos y submarinos de alta tensión. Para el transporte subterráneo de energía, hemos diseñado nuevos sistemas de cables HVDC ±525 kV, calificados con aislamiento P-Laser y XLPE, con mayor capacidad de tensión y con grandes secciones de conductores para proporcionar soluciones técnicas idóneas para soluciones más eficientes, fiables y ecológicas. Transmisión de potencia amigable a largas distancias.

 

Además, nuestros laboratorios de investigación y desarrollo han creado un cable submarino con un nuevo blindaje sintético que puede ser hasta un 50% más ligero que otros, permitiendo a Prysmian realizar instalaciones ultraprofundas o de hasta 3.000 metros en ecosistemas marinos que antes se consideraban imposibles.

 

Connect, to Lead en la unidad Power Grids.

 

Según su nueva estrategia empresarial Connect, to Lead, Prysmian pretende aprovechar las oportunidades derivadas de las megatendencias estructurales que están transformando la industria del cable para convertirse en un proveedor global de soluciones de cableado. De acuerdo con esta misión, la unidad de negocio Power Grids hace lo siguiente: 

 

  • Apoya la modernización de las redes eléctricas con tecnologías innovadoras.
  • Fomenta la resiliencia y la sostenibilidad de las redes.
  • Fomenta relaciones duraderas con los clientes.

 

 

VER MÁS 

Somos pioneros en la entrega de proyectos de cables.

Nuestro sólido y efectivo abordaje a la gestión de proyectos es incomparable, maximizando las capacidades y las competencias de nuestros equipos y profesionales calificados en combinación con las amplias capacidades de producción y equipos de instalación del Grupo.

Ofrecemos servicios de llave en mano para interconectores de alta potencia para grandes parques eólicos marinos.

Desde aguas poco profundas hasta profundidades de 2.000m y superiores, nuestra flota de buques cableros: Giulio VerneCable Enterprise, Ulisse y Leonardo da Vinci nos permiten instalar cables submarinos en todo el mundo.

Combinamos tanto una amplia experiencia que es importante en este sector, como las soluciones pioneras para entender los enlaces submarinos que nuestros clientes necesitan.