
Cable de media tensión XLPE Aluminio
Nivel de Aislamiento 100 y 133%, Aluminio
(Categorías A y B) con Pantalla en Cinta de Cobre 15 kV
(Um = 17,5 kV) a 30 kV (Um = 36 kV)
Especificaciones Estándar
- IEC 60228: conductores de cables aislados
- IEC 60502-2: cables de potencia aislados para tensiones desde 6 kV (Um = 7,2 kV) hasta 30 kV (Um = 36 kV)
- RETIE
Aplicaciones
- Se usa en redes subterráneas de distribución primaria en zonas comerciales o residenciales donde la densidad de carga es muy elevada. En plantas industriales y en edificios con subestaciones localizadas en varios niveles para la alimentación y distribución primaria de energía eléctrica. Instalación en ductos, canaletas o enterrado directo.
Construcción
- Conductor compactado o comprimido de Cobre blando o Aluminio, pantalla semiconductora del conductor, aislamiento de XLPE-TR (retardante a las arborescencias), pantalla semiconductora del aislamiento aplicados en triple extrusión y vulcanizado en seco. Pantalla de cinta de Cobre y chaqueta de PVC-SR. También se fabrican con aislamiento de EPR y pantalla en hilos de Cobre.
Características
- Tensión de operación entre fases: 15/175 kV y 30/36 kV.
- Temperatura máxima de operación normal: 90°C. En condiciones de emergencia: 130ºC. En condiciones de corto circuito: 250ºC.
- Es retardante a la llama.
- Resistente a la luz solar.
- El aislamiento de XLPE-TR es extralimpio y retardante a la arborescencia.


Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.