
Cable de media tensión XLPE Cobre
Nivel de Aislamiento 100 y 133%
Pantalla Cinta de Cobre - 5 kV a 46 kV
Especificaciones Estándar
- NTC 2186-2
- ANSI/ICEA S93-639
- NEMA WC74
- RETIE
Aplicaciones
- Se usa en redes subterráneas de distribución primaria en zonas comerciales o residenciales donde la densidad de carga es muy elevada. En plantas industriales y en edificios con subestaciones localizadas en varios niveles para la alimentación y distribución primaria de energía eléctrica. Instalación en ductos, canaletas o enterrado directo.
Construcción
- Conductor compactado o comprimido de Cobre blando o Aluminio, pantalla semiconductora del conductor, aislamiento de XLPETR (retardante a las arborescencias), pantalla semiconductora del aislamiento aplicados en triple extrusión y vulcanizado en seco. Pantalla de cinta de Cobre y chaqueta de PVC-SR. También se fabrican con aislamiento de EPR y pantalla en hilos de Cobre.
Características
- Tensión máxima de operación: 15 kV y 35 kV.
- Temperatura máxima de operación normal: 90°C. En condiciones de emergencia: 130 ºC. En condiciones de corto circuito: 250ºC.
- Retardante a la llama.
- Resistente a la luz solar.
- Aislamiento XLPE-TR extralimpio y retardante a la arborescencia.




Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.