TGP/TC-ER Multiconductor
 

Alambre y cable concéntrico (Cobre)

Especificaciones Estándar

  • NTC 307
  • NTC 359 ASTM B-1
  • ASTM B-3
  • ASTM B-8
  • RETIE

Aplicaciones

  • Los cables de Cobre desnudos se usan para la construcción de sistemas de puesta a tierra como electrodo (M), como conductor del electrodo (CE) y como conductor de puesta a tierra de equipos (PTE). De acuerdo a lo expresado en el artículo 15 del anexo general del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la sección 250 de la NTC 2050.

Construcción

  • Conductor de Cobre blando sólido o cableado concéntrico, formado por un alambre central rodeado por una o más capas de alambres cableados helicoidalmente. Otras construcciones como temple duro se harán bajo fabricación especial y cuentan con códigos de producto diferentes.

 

Características

  • El Cobre empleado es de alta pureza (contenido mínimo de Cobre: 99,95%).
  • La conductividad en el Cobre de temple blando es del 100% y en temple duro es de 96,16%.
  • Tiene buena resistencia a la corrosión y a la fatiga.

Los conductores de Cobre blando clase B pueden ser del tipo comprimido en cuyo caso el diámetro reducido es de un 3%

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...