Cable de Alta Tensión
Conductor
En general, los cables de energía XLPE de HV (alta tensión) y EHV (muy alta tensión) tienen conductores circulares compactados de cobre o aluminio. La elección del material del conductor se realiza principalmente por razones económicas, aunque el cobre tiene algunas ventajas claras sobre el aluminio:
- Los conductores de aluminio tienen solo el 60% de la conductancia del cobre para una misma área de sección transversal.
- El cobre posee una mayor resistencia a la tracción, lo que permite aplicar mayores cargas de tracción durante la instalación.
Los diseños circulares compactados se utilizan para secciones de hasta 1000 milimetros cuadrados. Para áreas de conductor que superen este valor, los efectos 'pelicular' (skin) y de 'proximidad' se convierten en factores significativos, aumentando las pérdidas por resistencia de CA (corriente alterna) en el conductor.
Estos efectos se reducen mediante el uso de conductores de tipo Milliken, los cuales constan de 5 segmentos individuales aislados entre sí y dispuestos de forma que constituyen un solo conductor circular.
Todos los conductores para aplicaciones de HV y EHV incluyen un compuesto semiconductor de unión para evitar la penetración de la pantalla y mejorar la uniformidad y el acabado liso de la pantalla extruida, un factor crítico en el diseño de cables de alta tensión y cables de muy alta tensión.
Además de la gama estándar de conductores, Prysmian ha diseñado una gama única de conductores completamente protegidos contra el agua (bloqueados longitudinalmente).
Esta tecnología avanzada está disponible como opción de diseño en nuestra gama completa de cables de alta tensión y cables de muy alta tensión.
Vainas
Todos los cables de alta tensión y muy alta tensión con manguito CAS están recubiertos de betún y provistos de una sobrefunda polimérica extruida de alta calidad. Además de proporcionar protección anticorrosión a la cubierta metálica, también forma el aislamiento requerido para sistemas de alimentación con funda aislante especialmente acoplados.
Se aplica un recubrimiento conductivo de grafito o una capa de funda semiconductora extruida en el exterior de la funda para facilitar las pruebas de alta tensión en fábrica y en el sitio.
Aislamiento
- El grosor del aislamiento XLPE se diseña en función del máximo estrés eléctrico radial en la pantalla del conductor. El diseño de aislamiento de Prysmian se basa en un estrés operativo máximo de 6kV/mm en 110kV, 8kV/mm en 220kV y 16kV/mm en 500kV.
Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.