TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable AAC

Especificaciones Estándar

  • NTC 308
  • ASTM B-231
  • RETIE

Aplicaciones

  • Los cables clase AA y A son usados para líneas aéreas de transmisión y distribución y sistemas de protección contra rayos, es indicado en instalaciones que no requieran altas cargas a la rotura.

Construcción

  • Conductor de Aluminio 1350-H19 cableado concéntrico formado por un alambre central rodeado por una o más capas de alambres cableados helicoidalmente.

Características

  • Tienen muy buenas características en cuanto a la relación conductividad/peso y resistencia a la corrosión.
  • El Aluminio 1350-H19 tiene una conductividad del 61,2%.

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...