TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable ACSR

Especificaciones Estándar

  • NTC 309
  • NTC 461
  • ASTM B-232
  • ASTM B-498
  • RETIE

Aplicaciones

  • Se usa en líneas aéreas de transmisión y distribución. También como neutro mensajero en los cables múltiplex de baja tensión.

Construcción

  • Alambres de Aluminio 1350-H19 cableados alrededor de un núcleo de Acero galvanizado clase A.

Características

  • Alta carga a la rotura.
TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...