TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable ACSS

Especificaciones Estándar

  • ASTM B-856
  • ASTM B-609
  • ASTM B-957
  • RETIE

Aplicaciones

  • Se usan en líneas aéreas de transmisión y distribución para incrementar la corriente con las tensiones existentes (repotenciación), y las mismas distancias de seguridad. Ahorro en estructuras por reducción de la flecha del conductor. Para operación de altas cargas de emergencia y cuando la vibración eólica es un problema.

Características

  • Temperatura continua de operación: hasta 250°C sin pérdida de esfuerzo mecánico.
  • Las flechas son menores bajo condiciones eléctricas de emergencia.
  • Comparado con ACSR, las flechas finales del ACSS no se afectan por el del Aluminio.
  • Alta carga a la rotura.
TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...