TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable Cuádruplex

Especificaciones Estándar

  • ICEA S 76-474
  • NTC 5346
  • Enersis E-BT-002 para calibres en mm2
  • RETIE

Aplicaciones

  • Se usan en circuitos aéreos de distribución secundaria.

Construcción

  • Cable formado por tres conductores de Aluminio 1350 H19 aislados con XLPE-SR. Van cableados alrededor del neutro mensajero ACSR, AAC o AAAC el cual puede ser desnudo o aislado con XLPE-SR.

Características

  • Tensión máxima de operación: 600 V.
  • Temperatura máxima de operación: 90°C para el conductor aislado con XLPE.
  • El aislamiento XLPE es resistente a los efectos del clima y los rayos solares (UV).
TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...