TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable Exzhellent BW (Aluminio)

Especificaciones Estándar

  • NTCNTC 6182 (Cables con muy bajo contenido de halógenos).
  • RETIE 

Aplicaciones

  • Se usa en circuitos ramales (fuerza, control, alumbrado entre otros), circuitos alimentadores y circuitos de entrada o acometida de las instalaciones eléctricas en los lugares con alta concentración de personas (que en un momento determinado reúna 50 o más personas) como: salones comunales de edificaciones residenciales, salones de comercios de grandes superficies, rutas de evacuación de edificaciones de más de cinco pisos, cavernas, túneles vehiculares, auditorios, teatros, estaciones de transporte masivo tal como lo establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Res. 90795 del 25 de Julio de 2013. Pueden ser instalados en ductos, bandejas portacables y en canalizaciones.

Construcción

  • Cable monopolar o multipolar, conformado por alambres de Aluminio (AA) serie 8000 usando construcción de alambre único (SIW) compactado, aislado con polímero termoplástico libre de halógenos (HFFR-LS).

Características

  • Tensión máxima de operación: 600 V.
  • Temperatura máxima de operación: 75°C
  • Temperatura de prueba de envejecimiento: 100°C
  • Aislamiento con cero contenido de halógenos (ZH - Zero Halogen) y retardante a la llama (FR - Flame Retardant).
  • Amigables con el medio ambiente, pues no contiene plomo, azufre ni antimonio.
  • Excelente resistencia a agentes externos: rasgado, impacto, abrasión, rayos solares y humedad, entre otros.
  • Con muy baja emisión de humos (LS - Low Smoke), muy baja corrosión y muy baja toxicidad.
  • Aptos para uso en bandejas portacables (CT).

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...