TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable PV Fotovoltaico

1.8 kV DC - 600V AC Cable para energías renovables

 

Especificaciones Estándar

  • RETIE
  • NORMA UL 4703 (Photovoltaic Wire)

Aplicaciones

  • Son cables específicos para instalaciones solares fotovoltaicas (pV), en los circuitos de fuente y salida. Son capaces de soportar las extremas condiciones ambientales que se producen en este tipo de instalaciones.

Construcción

  • Conductor de Cobre flexible cableado (opcional en Cobre flexible estañado), disponible en calibres 4 mm2 hasta 16 mm2 ). Aislamiento en polietileno reticulado 90ºC en sitios secos y mojados. Chaqueta en polímero termoplástico, apta para 90ºC en lugares secos y mojados, y para una tensión de 1.8 kV DC .

Características

  • Tensión máxima de operación 0.6/1 kV AC, 1.8 kV DC.
  • Temperatura máxima de operación 90ºC.
  • Aplicaciones móviles.
  • Resistente a la temperaturas extrémas y a rayos solares (SR).
  • Retardante a la llama (FR).
  • Opcional apto para bandejas porta cable (CT).
  • Resistente a la humedad, al calor, a la abrasión, a elementos químicos, ácidos y aceites.
TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...