TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable Soldador (ET)

Especificaciones Estándar

  • NTC 6078  
  • ASTM B-172
  • BS 638
  • RETIE

Aplicaciones

  • Se usan para la conexión entre equipos de soldadura y sus portaelectrodos. También son utilizados en aplicaciones de conexiones de baterías estacionarias (UPS) y servicio extrapesado.

Construcción

  • Conductor de Cobre flexible clase J con aislamiento en elastómero termoplástico (ET).

Características

  • Tensión máxima de operación: 600 V.
  • Temperatura máxima de operación: 105°C.
  • Óptimas propiedades eléctricas y retención de éstas, aun después de un prolongado uso.
  • Es resistente a la abrasión.
  • Gran flexibilidad.
  • Retardante a la llama.
TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...