TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable THHW CT (Aluminio)

Especificaciones Estándar

  • NTC 1332
  • UL 83
  • ASTM B-801, B-836
  • RETIE

Aplicaciones

  • Se usa en circuitos alimentadores (parciales o principales) o circuitos ramales, instalaciones eléctricas interiores y exteriores de iluminación en construcciones residenciales, comerciales e industriales. Indicado para instalaciones en cárcamos, bandejas, ductos y canalizaciones.

Construcción

  • Conductor redondo de AA serie 8000, usando construcción de alambre único (Single Input Wire - SIW) compactado. Aislamiento en PVC.

Características

  • Tensión máxima de operación: 600 V.
  • Temperatura máxima de operación: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados.
  • Retardante a la llama.
  • Resistente a la humedad, grasas y ácidos.
  • De acuerdo con el RETIE, los cables de diámetro mayor o igual a 12 AWG que cumplen con la prueba de propagación de la llama en bandeja vertical, pueden ser aptos para instalación en bandeja portacables.
TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...