TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable Cubierto Tricapa

Especificaciones Estándar

  • NTC 5909
  • ASTM B232
  • ASTM B399
  • ASTM B231
  • RETIE

Aplicaciones

  • Cables para uso en redes aéreas de distribución de energía eléctrica, en zonas boscosas, densamente arborizadas o de altos vientos, en circuitos troncales o alimentadores, calles estrechas y en salidas de subestaciones, donde la confiabilidad del servicio se necesita o por regulaciones ambientales.

Construcción

  • Conductor de Aluminio en AAAC, ACSR. ACAR o AAC. Capa semiconductora en polímero, aislamiento en polímero extralimpio y chaqueta en polímero UV resistente a las descargas superficiales.

Características

  • Tensiones de operación: 15 kV a 35 kV.
  • Temperatura máxima de operación: 75°C ó 90°C.
  • Aislamiento extralimpio con alta rigidez dieléctrica y chaqueta de alta densidad resistente a los caminos conductores (tracking), resistente a los rayos solares y a la abrasión.
TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...