CAT-6A


 

Nuestro cable de alta velocidad y flexibilidad está diseñado para instalaciones comerciales e industriales que requieren una conectividad confiable y segura. 

Su construcción incluye un conductor de cobre sólido con aislamiento de espuma de PE, con una pantalla general de PET adherido por ambos lados y una funda exterior LSZH, lo que lo hace libre de halógenos, resistente a la humedad, el fuego y fácil de instalar en entornos exigentes. Es ideal para aplicaciones como sistema de datos, voz, video y alimentaciones PoE. 




Construcción del Cable


 

 

          
 
¡Haz tu pedido ahora!

Webinar exclusivo
para integradores e ISPs

Registrate en el siguiente formulario y serás
uno de los primeros en conocer todos los detalles sobre
Cables UTP y el Cable 6A F/UTP 23AWG LSZH
 

NUEVO
Cable Cat 6A F/UTP
23AWG LSZH


Diseñado para reducir la brecha digital, conectando cada vez más personas