Energía eólica

Impulsamos la potencialidad de la energía eólica

Conscientes siempre de nuestra responsabilidad para con el medio ambiente, intentamos constantemente ayudar a los partners del sector de las energías renovables suministrando cables que aportan beneficios para el futuro de nuestro planeta y de sus negocios.

Y así, reflejando este compromiso con la sostenibilidad, ofrecemos productos de máxima calidad para aerogeneradores, probados sobre el terreno, de larga duración y máxima fiabilidad.

Conectamos ideas sostenibles con el mundo real

En respuesta a esta demanda, los cables de Prysmian ayudan a los fabricantes de aerogeneradores de todo el mundo a aprovechar todo el potencial de esta fuente natural de energía.

En el interior de los aerogeneradores

Para tensiones de 6 kV a 55 kV, ofrecemos cables flexibles de media tensión de uno y cuatro núcleos. Están optimizados para resistir giros de torsión en la torre a temperaturas de hasta -40 oC.

Para la conexión entre el generador y el transformador en la base de la torre. Completamente optimizados para soportar giros a altas y bajas temperaturas según varios estándares.

Cables para datos de fibra óptica y de cobre para uso en instalaciones fijas y flexibles. Diseñados para la transmisión de datos en ambientes con altas y bajas temperaturas cumpliendo diversos estándares.

Prysmian Group se especializa en el diseño, fabricación y distribución de conjuntos de cables hechos a medida con diferentes terminaciones. Esto incluye cables de baja y media tensión, cables de datos y cables de fibra óptica.

Diferentes aplicaciones requieren diseños diferentes. Para aplicaciones especiales como EMC o aceite caliente, tenemos cables con diseño específico.

Todos los productos de la gama Click-Fit® (incluidos las terminaciones para exteriores, empalmes, empalmes en Y ─ramal─ y conectores para celda GIS/transformador) se basan en el concepto “Click-Fit®Plug&Power” para accesorios de cables extruidos de alta tensión, que permite un ensamblaje fácil y rápido, máxima fiabilidad y operación sin necesidad de mantenimiento, por medio de extremos de cables preparados de fábrica (idénticos).
Para minimizar el tiempo de instalación en entornos marinos, los extremos de los cables se pueden preparar en tierra y luego instalarlos en el interior del aerogenerador en el mar. Las mediciones de las descargas parciales se usan de manera efectiva para predecir y prevenir fallos en sistemas y componentes eléctricos de media y alta tensión, como transformadores, generadores, cables, empalmes, etc. Gracias a la exclusiva tecnología de detección de Prysmian Group, "PRY-CAM™", el sistema es fácil de instalar, incluso con el aerogenerador en movimiento, sin necesidad de interrumpir el servicio. 

Conoce sobre Parques Eólicos

En respuesta a esta demanda, los cables de Prysmian ayudan a los fabricantes de aerogeneradores de todo el mundo a aprovechar todo el potencial de esta fuente natural de energía.