ExZHellent GREEN® Aluminio
(LH: Libre contenido de halógenos)
- Radio mínimo de curvatura: 4 veces el diámetro externo del conductor para diámetros menores a 25 mm y 5 veces para mayores.
- Los calibres del 6 al 4 AWG son compactados y del calibre 2 AWG en adelante son SIW CPT.
- Otras características y/o empaques estarán disponibles bajo común acuerdo
- Los datos aquí consignados podrán ser cambiados o actualizados sin previo aviso.
- Todos los valores indicados son nominales y están sujetos a las tolerancias normales de fabricación y de las normas.
DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES
• Conductor Aluminio aleación serie AA8000 cableado compacto.
• Aislamiento Elastómero Termoplástico libre de contenido de halógenos (LH) con contenido de plástico biobasado, retardante a la llama (FR), y de baja emisión de humos (LS).
Instalación
- Apto para: Instalaciones en alambrado de circuitos tipo residencial, comercial e industrial, donde se requieran Cables de bajo contenido dehalógenos y baja emisión de humos. Instalación en bandejas porta cables (CT), ductos y canalizaciones, en sitios secos y mojados.
Empaque
- Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.
Cumplimientos
- Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001, 14001, 45001. Directiva RoHS.
Tensión Nominal: 600 V
Tensión Nominal: NTC 6182
Temperatura de operación: 75°C
Certificaciones de Producto: RETIE y NTC

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.