TGP/TC-ER Multiconductor
 

ExZHellent GREEN® Aluminio 
(LH: bajo contenido de halógenos)

  • Radio mínimo de curvatura: 4 veces el diámetro externo del conductor para diámetros menores a 25 mm y 5 veces para mayores.
  • Los calibres del 6 al 4 AWG son compactados y del calibre 2 AWG en adelante son SIW CPT.
  • Otras características y/o empaques estarán disponibles bajo común acuerdo
  • Los datos aquí consignados podrán ser cambiados o actualizados sin previo aviso.
  • Todos los valores indicados son nominales y están sujetos a las tolerancias normales de fabricación y de las normas.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES

• Conductor Aluminio aleación serie AA8000 cableado compacto.

• Aislamiento Elastómero Termoplástico con bajo contenido de halógenos (LH) con contenido de plástico biobasado, retardante a la llama (FR), y de baja emisión de humos (LS).

Instalación

  • Apto para: Instalaciones en alambrado de circuitos tipo residencial, comercial e industrial, donde se requieran Cables de bajo contenido dehalógenos y baja emisión de humos. Instalación en bandejas porta cables (CT), ductos y canalizaciones, en sitios secos y mojados.

Empaque 

  • Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.

Cumplimientos

  • Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001, 14001, 45001. Directiva RoHS.

Tensión Nominal: 600 V

Tensión Nominal: NTC 6182

Temperatura de operación: 75°C

Certificaciones de Producto:  RETIE y NTC
 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...