Guía Completa de Calibres

Guía Completa de Calibres y Amperajes en Cables Prysmian: Seguridad y Eficiencia en tus Proyectos

La selección adecuada del calibre de un cable y su capacidad de corriente (amperaje) es esencial para la seguridad y eficiencia de cualquier instalación eléctrica. Un calibre inadecuado puede llevar a problemas de sobrecalentamiento, pérdidas de energía y hasta accidentes. En Prysmian Colombia, ofrecemos una amplia gama de cables diseñados para satisfacer las necesidades específicas de cada tipo de instalación, garantizando calidad, seguridad y rendimiento. 

¿Quieres conocer los calibres ideales para cada proyecto?

 Contacta con nosotros para obtener asesoría técnica o revisar nuestra tabla de calibres y especificaciones en el catálogo online. 

¿Qué es el calibre de un cable y por qué es importante? 

El calibre de un cable se refiere al diámetro al tamaño del conductor y se mide en unidades como AWG (American Wire Gauge), kcmil o mm2. Para los AWG a mayor calibre, el conductor es más delgado, y a menor calibre, el conductor es más grueso. La importancia del calibre radica en su capacidad para transportar corriente de forma segura sin sobrecalentarse. 

 

Un cable demasiado delgado (con calibre alto) incorrectamente seleccionado para una corriente específica puede generar calor excesivo y, en casos graves, causar incendios. Por ello, elegir el calibre adecuado para cada aplicación es fundamental. Consulta nuestro catálogo de cables o contáctanos para obtener más información técnica sobre cuál es el calibre ideal según tus necesidades. 

 

Tabla de calibres y su relación con el amperaje la capacidad de corriente

Para facilitar la elección del calibre adecuado, las tablas de calibres y capacidades de corrientes son herramientas clave. Estas tablas muestran cuánta corriente (en amperios) puede soportar un cable de cierto calibre en condiciones estándar bajo condiciones especificas. Así, el instalador puede tomar decisiones informadas y seguras. 

 

Calibre (AWG)

Diámetro (mm)

Amperaje Máximo (Amperios)

181.025
161.298
141.6315
122.0520
102.5930

 

En el caso de cables THHN/THWN-2

 

Imagen
tab

 

 

¿Necesitas ayuda para elegir el cable correcto? Contáctanos aquí y con gusto te ayudaremos a elegir el calibre adecuado para tu proyecto. También puedes descargar CableApp un asistente integral para tus proyectos eléctricos. 

 

Factores que influyen en la capacidad de corriente 

Además del calibre, existen otros factores que afectan la capacidad de un cable para conducir corriente, entre ellos: 

  • Material del conductor: Los conductores de cobre tienen una mayor capacidad de conducción que el aluminio. 

     

  • Longitud del cable: A mayor longitud, mayor resistencia y menor capacidad de corriente. Esto afecta el voltaje. El área sigue siendo la misma.

     

  • Temperatura ambiente: A mayor temperatura, la capacidad de conducción del cable disminuye. 

     

  • Método de instalación: Los cables empotrados suelen calentarse más que los expuestos, afectando su capacidad de corriente.  Esto no es un método de instalación, es un tipo de instalación y no afecta la capacidad de corriente.

 

Para más detalles técnicos, contáctanos si necesitas asesoría personalizada. 

Conocer la relación entre calibre, amperaje y los factores ambientales permite realizar instalaciones seguras y eficientes. Prysmian Colombia ofrece una variedad de cables adaptados a tus necesidades, garantizando confiabilidad y rendimiento en cada proyecto. Visita nuestro catálogo online o contáctanos para obtener asesoría técnica.