Procables - Historia

Procables, fue fundada en 1972 en la ciudad de Bogotá, con el objetivo principal de producir y poner a disposición del mercado colombiano cables y alambres eléctricos de cobre y aleaciones de aluminio.

Procables formó parte de un grupo industrial con una historia de más de cincuenta años en el país. Así mismo, participó en grandes proyectos de electrificación rural, redes urbanas y distribución comercial. En el año 2012 Procables fue adquirida por la multinacional Estadounidense General Cable.

Posteriormente, en el año 2018, General Cable fue adquirida por Prysmian, multinacional de origen italiano y líder mundial en el sector de cables eléctricos y de telecomunicaciones. Por eso hoy en día Procables es una marca Prysmian.
 

Prysmian tiene sus inicios como una división de cable del grupo italiano “Pirelli”, empresa dedicada a la producción de cables. Para Julio de 2005, Prysmian adquiere los sistemas de cables y telecomunicaciones del grupo Pirelli; en 2011 se fusiona con la empresa de cables Draka y nace Prysmian. Hoy con casi 140 años en el mercado tiene presencia en más de 50 países, 25 centros de Investigación y Desarrollo, 112 plantas y más de 30.000 empleados.

Procables, una marca Prysmian tiene en Bogotá su planta de producción que además cuenta con un laboratorio acreditado bajo la norma ISO 17025. Procables también tiene certificaciones en ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001 – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo e ISO 50001 – Eficiencia Energética.

A través de más de 50 años en el mercado colombiano, Procables ha alcanzado un importante reconocimiento. Esta es la historia de nuestra imagen a través del tiempo:

Descripción de la imagen

Procables continúa trabajando con el mismo compromiso y cumplimiento, pero ahora con el respaldo y experiencia de Prysmian, lo cual permite ofrecer en el mercado Colombiano un portafolio de soluciones de cableado eléctrico y de telecomunicación para proyectos de alta y extra alta tensión, sistemas subterráneos y submarinos para transmisión y distribución de energía; cables especiales de media y baja tensión para aplicaciones en diversas industrias y para los sectores de construcción e infraestructura; así como proyectos de transmisión de voz, video y datos, ofreciendo una amplia gama de fibras ópticas, cables ópticos y sistemas de conectividad, entre otros.