ExZHellent GREEN® Cobre
(LH: bajo contenido de halógenos)
- Capacidad de corriente permitida en conductores aislados, no más de tres conductores que transportan corriente en canalización cable o tierra, con base en una temperatura ambiente de 30 °C.
- Capacidad de corriente permitida en conductores aislados, no más de tres conductores que transportan corriente en canalización cable o tierra, con base en una temperatura ambiente de 30 °C. Según NTC 2050, numeral 110-14c.
Tensión de Halado cuando se efectúa sobre la parte metálica del conductor.
DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES
- CONDUCTOR Conductor Cobre suave cableado.
- AISLAMIENTO Insulation Elastómero Termoplástico con bajo contenido de halógenos (LH) con contenido de plástico biobasado, retardante a la llama (FR), y de baja emisión de humos (LS).
Instalación
- Apto para: Instalaciones en alambrado de circuitos tipo residencial, comercial e industrial, donde se requieran cables de bajo contenido de halógenos y baja emisión de humos. Instalación en bandejas porta cables (CT) para calibres 12 AWG y mayores, ductos y canalizaciones, en sitios secos y mojados.
Empaque
- Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.
Cumplimientos
- Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001, 14001, 45001. Directiva RoHS.
Tensión Nominal: 600 V
Tensión Nominal: NTC 6182
Temperatura de operación: 75°C
Certificaciones de Producto: RETIE y NTC

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.