Draka Uchome 4P CAT 5E U/UTP CMX (Enlaces cortos)
Características
- Conductor: Conductores de cobre sólido electrolítico calibre 26 AWG.
- Aislación: Polietileno de alta densidad (PEAD) coloreado, conforme a las normas.
- Par/Trenzado: Conductores de cobre aislados, trenzados en pares.
- Cubierta Externa: Cubierta de material CMX retardante a la llama (UL 1685 VW-1). Disponible en color Blanco (uso interno) o Negro (uso interno/externo).
Automación residencial (Smart Homes / Smart Offices); Cámaras Analógicas (con uso de balun) de tecnología TVI, CVI, AHD e IP, en resolución HD (720p) y Full HD (1080p); Alarmas y control de acceso, como catracas, lectoras de tarjetas, y demás circuitos de seguridad; Equipos con Ethernet-TCP/IP sobre IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T (hasta 90m)*; Enlace permanente conforme a la categoría 5E hasta 70m POE e POE+ acc. IEEE 802.3at hasta 140m**; Opción con cubierta negra resistente a rayos UV, para uso interno y externo
Ficha Técnica
Características Principales
Límites de performance para Ethernet (IEEE802.3 sec.3)* 20ºC
Alcance típico para cada tecnología de cámara **
Color de la Cubierta Externa:
Blanco (Interno) Negro (Interno/Externo). Otros colores bajo consulta
Marcado de la Cubierta Externa:
La cubierta externa está grabada a intervalos de 1 metro con la siguiente nomenclatura:
DRAKA UCHOME <Año de fabricación> 4x26AWG CAT 5e U/UTP SHORTLINKS CMX 7OM
<LOTE> <Marcación Métrica>
Embalaje y Envío:
Empaque: Cajas o Carretes con protección de madera
Tramos: Tramos de 305m (caja) o 915m (carretes) tolerancia ±3%.Otras longitudes bajo pedido
Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.