cat6 lan prysmian utp
 

Draka UC500 Cat.6A F/UTP “No blindado” 23AWG LSZH


 

Características


TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

 

 

Ficha Técnica

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Propiedades Mecanicas

 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Propiedades Eléctricas

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 


TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Resistencia al fuego


 

LSZH IEC 60332-1;IEC 60754-1&2;IEC 61034-2 


TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Marcado de la Cubierta Externa:

Marcado en intervalos de 1 metro de la siguiente manera:


 

DRAKA UC500 F/UTP CABLE LSZH CAT 6a P/N <NÚMERO DE PIEZA UC> 
VERIFICADO SEGÚN EN 50288 ISO/IEC 11801


 

ANSI/TIA-568 <FC> <BATCHCODE> <XXX>M


 

  • <NÚMERO DE PIEZA UC>: Número de pieza del cable.
  • <FC>: Código de fábrica definido por Draka.
  • <BATCHCODE>: Código de seguimiento definido de fábrica (MM/AAAA o WW/AAAA).
  • <XXX>: Aumento de la marca de longitud en intervalos de 1 metro.
  • Tamaño de la marca: 3,0 ±0,5 mm.
  • Color de la marca: Blanco sobre funda negra, negro sobre funda de otro color.

 

Logística

  • Embalaje: Bobina de madera.
  • Longitudes de entrega: 305 m por bobina.

Consultas y Soporte

  • Comuníquese con nuestra oficina de ventas local o envíe un correo electrónico a:
    https://contacto.co.prysmian.com/contactenos
  • Multimedia Solutions es la cartera de comunicaciones de datos de Prysmian y comprende toda la gama de soluciones de cableado necesarias para la comunicación de datos.
  • Consulte por UC CONNECT para obtener soluciones de cableado estructurado completas con 25 años de garantía del sistema.
  • Visite: www.drakauc.com para obtener más información.

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...