Cable Fotovoltaico (PV) 

 

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES

  • CONDUCTOR Cobre flexible.
  • AISLAMIENTO Polietileno reticulado negro, resistente a los rayos solares (SR), para 90°C sitios secos y mojados.
  • CHAQUETA Cloruro de polivinilo (PVC), Resistente a: Rayos solares, la gasolina y al aceite, la abrasión, ambientes corrosivos, agentes químicos y retardante a la llama

Caracteristicas de instalación, operación y desempeño

  • Tensión Nominal: 600 V AC 1.8 kV DC.
  • Normas: UL 4703, NTC 6404.
  • Temperatura máxima de operación: 90°C.
  • Temperatura minima de operación: -25°C.
  • Certificaciones de Producto:  RETIE y NTC

Cumplimientos

  • Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001, 14001, 45001, 50001. Directiva RoHS

Instalación

  • Cable de conexión de módulos fotovoltaicos para uso con o sin canalización de acuerdo con Artículo 690 del Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050. Apto para enterrado directo, para instalación en bandejas portacables (Con o sin marcación CT), con los espacios entre peldaños de la bandeja inferiores a 300mm y asegurado como mínimo cada 1.4 m [NEC 2017 690. 31 C) 2 )NTC 2050:2019].

Empaque

  • Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.

Opciones

  • Aislamiento y chaqueta con bajo contenido de halógenos HFFR LS.
  • Conductor en cobre estañado.
  • Construcción con aislamiento en una sola capa.

Marcación Estándar

CABLE FOTOVOLTAICO (PV) [Calibre/Size] Cu(FLEX) XLPE 600 V (AC) /1,8KV (DC) 90°C (25°C) PVC SR DB FR (CT USO EXTERIOR) PROCABLES - PRYSMIAN COLOMBIA + AÑO FABRICACIÓN + marcación secuencial metro a metro

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...