Cable XZ1(S)
DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES
- CONDUCTOR Aluminio cableado clase 2 de acuerdo aIEC 60228.
- AISLAMIENTO Polietileno reticulado (XLPE Libre de halógenos (HF), Retardante a la llama (FR) y de baja emisión de humos (LS)). Tipo DIX 3 según HD 603-1 y XLPE HF según IEC 60502-1.
- CHAQUETA Poliolefina de color negro, Libre de halógenos (HF), Retardante a la llama (FR) y de baja emisión de humos (LS). Tipo DMO1 según HD 603-1 y ST8 HF según IEC 60502-1.
Caracteristicas de instalación, operación y desempeño
- Tensión Nominal: 0.6/1 kVAC-1,8 kVDC.
- Normas: UNE-HD 603-5X, IEC 60502-1.
- Temperatura de operación: 90°C.
- Certificaciones de Producto: RETIE y NORMA.
Cumplimientos
- Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001, 14001, 45001. Directiva RoHS
Instalación
- Apto para: Cable de baja tensión libre de halógenos apto para instalaciones subterráneas y al aire. Apto para aplicaciones en campos solares. Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua (AD8)
Empaque
- Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.
Opciones
- Otros calibres u otras configuraciones no descritas en la tabla están disponibles.
Marcación Estándar
C [Calibre/ Size] ([ÁREA]mm2) XZ1(S) AL CPT XLPE 0.6/1 KVAC –1.8KVDC 90°C HFFR-LS SR PROCABLES - PRYSMIAN COLOMBIA + AÑO FABRICACIÓN
SR: SunlightResistant (resistente a la luz solar)

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.