xz1
 

TECSUN(PV) H1Z2Z2-K 1/1kV AC 

 

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES

  • CONDUCTOR Cobre electrolítico estañado, flexible, clase 5 según IEC 60228.
  • AISLAMIENTO HEPR reticulado, 120°C.
  • CHAQUETA Goma EVA reticulada, 120°C. Aislamiento y cubierta firmemente unidos (aislamiento bicapa).
  • COLOR Negro (otros colores bajo pedido).

     

Aplicaciones

  • Los cables solares TECSUN (PV) H1Z2Z2-K de Prysmian, conforme a la norma EN 50618, están diseñados para el uso en sistemas de suministro de energía fotovoltaica con una tensión nominal de 1,5/1,5kV DC. Son adecuados para aplicaciones en interiores y/o exteriores, en áreas industriales y agrícolas, en equipos con aislamiento protector (Clase de Protección II) y en zonas con riesgo de explosión (según pruebas internas de Prysmian). Pueden instalarse de forma fija, suspendida libremente o móvil, en bandejas portacables, conductos, sobre o dentro de paredes. La especificación de la hoja técnica "prueba interna de Prysmian" significa que "la prueba no forma parte de la aprobación de tipo conforme a la EN50618 por un NRTL" (Laboratorio de Ensayo Reconocido Nacionalmente). Estas pruebas internas adicionales se realizan regularmente, incluyendo las pruebas de tipo según la EN50618, en nuestros propios laboratorios, confirmando las excepcionales propiedades del TECSUN (PV) H1Z2Z2-K. Además, garantizamos calidad constante durante 20 años con el único cable solar certificado por VDE en el mundo. Los cables TECSUN(PV) H1Z2Z2-K son adecuados para instalación enterrada directamente (según pruebas internas de Prysmian), siempre que se respeten las normativas correspondientes.

 

Instalación

  • Gracias a más de 20 años de experiencia positiva con instalación directa enterrada, no solo conforme a pruebas internas, sino también por instalaciones exitosas en plantas fotovoltaicas en todo el mundo, los cables TECSUN (PV) son adecuados para enterramiento directo. Deben seguirse las guías de instalación correspondientes

     

Empaque

  • Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.

 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...