Cable Prysun Fotovoltaico
DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES
- CONDUCTOR Cobre estañado flexible, encordado clase 5, según ABNT NBR NM 280.
- AISLAMIENTO Elastómero termoestable sin halógenos.
- CHAQUETA Elastómero termoestable sin halógenos, colores disponibles: negro y rojo Otros colores disponibles bajo pedido.
- Temperatura de funcionamiento 120°C en funcionamiento máximo (hasta 20.000 horas) - 90°C en servicio continuo - 250°C en caso de cortocircuito
Caracteristicas de instalación, operación y desempeño
- Operación a temperaturas ambientales de -40° Ca 90° C.
- Admite hasta 20,000 horas de operación con temperatura del conductor a 120° C.
- Vida esperada de 25 años.
- Protecciones contra acciones ambientales (rayos UV, calor húmedo y ozono).
- Resistente a soluciones ácidas y alcalina.
- Retardante a la llama - IEC 60332-1.
- Libre de halógenos y baja emisión de humos.
- Resistente a la presencia de agua: Clasificación AD7 (inmersión intermitente).
Voltaje clasificado
- Voltaje clasificado 1.8 kV DC (máximo), 1.5 kV DC (nominal) - equivalente a 0.6 / 1 kV AC.
Estandares de construcción para el cable
- NBR 16612, EN 50618, IEC 62930.
Estandares adecuados para la instalación
- NBR 16690.
Instalación
- Al aire libre (protegido o expuesto al sol).
- En conducto directamente enterrado.
- En conducto no metálico en la pared.
Empaque
- Carretes de madera para todas las secciones. Otros paquetes bajo pedido.
Identificación
- Color de la chaqueta: negro o rojo.
- Otros colores bajo pedido.
Marcación Estándar
CABLE FOTOVOLTAICO (PV) [Calibre/Size] Cu(FLEX) XLPE 600 V (AC) /1,8KV (DC) 90OC (25OC) PVC SR DB FR (CT
USO EXTERIOR) PROCABLES - PRYSMIAN COLOMBIA + AÑO FABRICACIÓN + marcación secuencial metro a metro
Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.