prysun
 

Prysmian Prysolar RTR - H1Z2Z2-K 

 

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES

  • CONDUCTOR
  1. Metal: cobre recocido estañado.
  2. Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
  3. Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC (120 ºC, por 20 000 h). 250 ºC en cortocircuito.
  • AISLAMIENTO Compuesto reticulado libre de halógenos.
  • CHAQUETA Compuesto reticulado libre de halógenos con repelente a termitas y roedores. Colores: negro o rojo

Caracteristicas de instalación, operación y desempeño

  • Tensión Nominal: 600 V AC 1.8 kV DC.
  • Normas: UL 4703, NTC 6404.
  • Temperatura máxima de operación: 90°C.
  • Temperatura minima de operación: -25°C.
  • Certificaciones de Producto:  RETIE y NTC

Aplicaciones

  • Especialmente diseñado para instalaciones solares fotovoltaicas interiores, exteriores, industriales, agrícolas, fijas o móviles (con seguidores...).
  • Pueden ser instalados en bandejas, conductos y equipos.
  • Especialmente resistente a la acción del agua (AD8 +test especial para corriente continua WET-I 1500), en instalaciones subterráneas bajo tubo o conducto.
  • Indicado para el lado de corriente contínua en instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico. Sistemas de corriente continua (ITC-BT 53,UNE-HD 60364-7-712).

Empaque

  • Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.

Datos técnicos 

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...