Terminales TERMFIT TM
para uso en aplicación interior y exterior
Referencias
- Terminal interior MSTI-1C. Terminal exterior MSTO-1C
Normas
- Estándar: IEC 60502-4
Aplicaciones
- Para aplicaciones en interiores y exteriores. De uso para conexión de cables aislados de Media Tensión (MT) a líneas aéreas, subestaciones de control, transformadores aislados en aire, etc. Son aptas para cables con características como:
- Tensión de aislamiento hasta 36 kV.
- Aislamiento (PE, XLPE, EPR).
- Conductores de cobre o aluminio.
- Pantalla metálica del tipo alambres de Cu (T3), cinta de Cu (T2) o polylam (T1).
- Calibres de los conductores: 1/0 AWG a 750 kcmil o 70 mm² a 630 mm².
- Niveles de aislamiento 100% y 133%.
- Con capa de blindaje o sin capa de blindaje de aislamiento.
Embalaje
- Se suministra con un kit de 3 terminaciones que contiene todos los componentes a excepción del conector del cable, éste puede solicitarse bajo pedido. Para consultar peso y volumen de envío contacte a nuestros asesores.
Características
- Retráctil en frío: Fácil de montar. No se necesitan herramientas especiales, ni calentar o rellenar.
- Posición de instalación: Pueden instalarse en posición vertical o inclinada hasta (30°C).
- No requiere pruebas previas por lo que su uso y energización puede darse inmediatamente.

Guía de selección:
- Cables en AWG/kcmil diseñados bajo estándares americanos ICEA.
Referencia:

Cables en mm2 diseñados bajo éstandar internacional IEC

*NOTA: Una vez seleccionada la terminal, verificar que el diámetro sobre el aislamiento del cable esté dentro del rango mostrado en las anteriores tablas.

TERMFIT 3C (tripolar)


Desbloquea el poder de Cable App!
CableApp es la aplicación profesional de Prysmian para el cálculo y selección de conductores eléctricos. Localiza fácilmente a tu distribuidor más cercano, accede a la información técnica de los cables y mucho más.
Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.