Cable Dúplex con Neutro Cubierto
Cumplimientos
- Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001, 14001, 45001, 5001. Directiva RoHS
- Apto para: Uso en líneas aéreas de transmisión y distribución.
Características
- Tensión Nominal: 600V.
- Normas: ICEA S-76-474.
- Temperatura de operación: 90°C.
- Certificaciones de producto: RETIE y NTC.
Aislamiento
- Aislamiento en XLPE FR SR
- Otros calibres u otras configuraciones no descritas en la tabla están disponibles.
Construcción
- Conductor de Aluminio en AAAC, ACSR. ACAR o AAC. Capa semiconductora en polímero, aislamiento en polímero extralimpio y chaqueta en polímero UV resistente a las descargas superficiales.
Empaques
- Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial
Marcación estándar
C TSEC [# FASES] x [CALIBRE/Size] ([ÁREA]mm2)+[CALIBRE/Size] AL AA8000 [(CLASE DE CABLEADO/Stranding Type)] [CPT] XLPE 600V 90°C (XLPE o PVC) SR PROCABLES - PRYSMIAN COLOMBIA + Año de fabricación
Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.