TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cinta auto soldable i10

 

Uso y característicasUso y características

  • Cinta auto soldable para recomponer la capa aislante de conductores eléctricos, empalmes y terminales con aislamiento hasta 69kV. Fabricada en compuesto a base de hule EPR (No contiene materiales halogenados). Apta para ser usada en lugares húmedos

Cumplimientos

  • Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001. Cumplimiento sobre el no contenido de sustancias peligrosas acorde a Regulación REACH y Directiva RoHS.

Instalación

  • Antes de iniciar la aplicación de la cinta, remueva la cinta protectora de color blanco. Posteriormente, estirar ligeramente la cinta hasta notar una reducción en el ancho de aproximadamente 30% a 40%. Aplique la Cinta Auto soldable i10 estirada sobre la superficie y posteriormente de media vuelta más sobre la capa de cinta superior y así sucesivamente para formar una capa sólida y homogénea.

Embalaje

  • Rollos de 10m, 5m o 3m en caja de cartón individual.

Especificaciones

TGP/TC-ER Multiconductor

 

 

 

 

Desbloquea el poder de Cable App! 

CableApp es la aplicación profesional de Prysmian para el cálculo y selección de conductores eléctricos. Localiza fácilmente a tu distribuidor más cercano, accede a la información técnica de los cables y mucho más. 
    

Descarga Cable App 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...