Recuperación de cables usados

Buenas prácticas para el tratamiento de cables que han cumplido su vida útil

 

En Prysmian Colombia promovemos la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Por eso, aquí te damos una guía clara y sencilla para manejar de manera responsable los cables que han terminado su vida útil, aprovechando al máximo sus materiales y reduciendo el impacto ambiental. ¡Recuerda! Un reciclaje adecuado marca la diferencia.

 

1. Clasificación de los cables

Antes de empezar, es importante clasificar los cables según su tipo:

-  Cables eléctricos (como los de alimentación)

-  Cables de red, como los de fibra óptica

 

Al clasificarlos, facilitamos su procesamiento en los centros de reciclaje, asegurando que cada tipo de material reciba el tratamiento adecuado.

 

2. Reutilización o donación

¿Aún están en buen estado? Si es así, considera reutilizarlos o donarlos a comunidades, centros educativos o personas que puedan necesitarlos. Esta es una excelente forma de alargar su vida útil y apoyar a quienes pueden sacarles provecho.

 

3. Lleva los cables a centros de reciclaje certificados

 

La mejor manera de reciclar cables es llevarlos a centros de reciclaje especializados en residuos electrónicos o a puntos limpios. Estos lugares tienen la tecnología para separar y recuperar materiales valiosos, como el cobre, aluminio y plástico, que pueden ser reincorporados en la fabricación de nuevos productos.

 

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, encontrarás puntos de reciclaje adecuados para cables y otros residuos electrónicos. Verifica siempre que el centro de reciclaje esté equipado para realizar un procesamiento seguro y responsable.

 

4. Maximiza la recuperación de materiales

Al reciclar los cables, se pueden recuperar varios materiales:

- Cobre y aluminio: Estos metales, especialmente el cobre, son altamente reciclables y cuentan con gran valor en el mercado.

- Plástico: El aislamiento plástico puede ser reciclado en algunos centros para otros usos.

- Fibra óptica: Este tipo de cable contiene vidrio y polímeros especiales, lo que hace que su reciclaje sea más complejo pero no imposible en centros especializados.

 

5. Promueve la economía circular

Opta siempre por reciclar en centros que promuevan la **economía circular**, un enfoque que permite que los materiales reciclados se reutilicen en la creación de nuevos productos, evitando su envío a vertederos o su incineración.

 

6. Mantén un uso responsable

Para el futuro, selecciona cables de buena calidad y cuida su uso para extender su vida útil. También, considera productos diseñados para ser reciclables o que estén hechos con materiales más sostenibles.

 

Nunca deseches cables en la basura común. Estos pueden contener metales pesados y otros componentes que, al descomponerse, liberan toxinas perjudiciales para el suelo y las fuentes de agua.

 

Con pequeñas acciones como estas, en Prysmian Colombia trabajamos juntos hacia un futuro más limpio y sostenible.