
Cable RHW-2/USE-2 (Aluminio)
Especificaciones Estándar
- RHW-2: NTC 3277, UL 44
- USE-2: NTC 4564, UL 854
- RETIE
Aplicaciones
- Se usan en ductos o canalizaciones, en circuitos, alimentadores y ramales de entrada o acometida, así como también en circuitos de fuerza y distribución en lugares secos o mojados. También pueden ser usados como cable subterráneo de entrada de servicio en enterrado directo y como alimentador subterráneo (Underground Feeder - UF) de la NTC 2050 sección 339, calibres 6 AWG hasta 300 kcmil en Aluminio.
Construcción
- Conductor AA serie 8000, usando construcción de alambre único (Single Input Wire - SIW) compactado, aislado con XLPE-FR-SR.
Características
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Temperatura máxima de operación RHW-2 ó USE-2: 90ºC en sitios secos o mojados.
- Resistente a la humedad, a los rayos solares (SR), a la abrasión, a elementos químicos, ácidos y aceites.
- Retardante a la llama (FR).

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.