TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable Superflex CT

Especificaciones Estándar

  • IEC 60502-1
  • IEC-60332-1
  • RETIE
  • NTC 1099-1

Aplicaciones

  • Se usa en instalaciones fijas donde, por la complejidad de la instalación se hace necesaria la utilización de cables flexibles. Pueden instalarse en circuitos de alimentación y distribución de subestaciones, cableado en tableros eléctricos, instalaciones comerciales e industriales, al aire libre o subterráneo, en lugares secos, húmedos o sumergidos en agua y en aplicaciones similares, como cables de fuerza flexibles.

Construcción

  • Conductor de Cobre en cableado flexible monopolar o multipolar, aislamiento en XLPE, chaqueta en PVC. Para multipolares, el conductor neutro puede ser al 100% como cuarto conductor.

Características

  • Tensión máxima de operación: 1000 V.
  • Temperatura máxima de operación: 90°C (Opcional para 105ºC).
  • Retardante a la llama y a la abrasión.
  • Apto para uso en bandeja portacables.
  • Excelentes propiedades mecánicas y de flexibilidad.
TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...