TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable Termoflex y Termoflex Multipropósito (MP)

Especificaciones Estándar

  • UL 1277
  • UL 83 / UL 1063
  • UL 758
  • NTC 5521
  • NTC 5916
  • TC 1332
  • RETIE

Aplicaciones

  • Los cables Termoflex 90°C (calibres 18 AWG al 14 AWG) se usan para extensiones de equipos y herramientas portátiles de trabajo pesado como equipos de soldadura, taladros, caladoras, pulidoras, cortadoras entre otras. El uso de los cables Termoflex Multipropósito (calibres 12 AWG y mayores), además de los mencionados anteriormente, sirven como cables de fuerza y control para bandejas portacables tipo CT (Cable Tray), establecido en la norma NTC 2050.

Construcción

  • Cable de Cobre flexible de conductividad mínima de 100% IACS, de pureza química mínima de 99,9%. Aislamiento en PVC con revestimiento en nailon. Ensamble de dos, tres o cuatro conductores individuales protegidos con chaqueta exterior en PVC.

Características

  • Tensión máxima de operación: 600 V.
  • Temperatura máxima de operación: 90°C.
  • Retardante a la flama (FR).
  • Resistencia a los aceites, a la luz solar (SR) y a la abrasión.
  • Apto para instalación en bandejas portacables (CT).
  • Apto para enterrado directo (DB) y bombas sumergibles (SWP).
  • Apto para instalación expuesta (ER).
  • AWM (Appliance Wiring Material).
TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...