
Cable TSEC (Aluminio) Configuración plana con neutro concéntrico
Especificaciones Estándar
- NTC 4564
- UL 854
- ICEA S-95-658
- RETIE
Aplicaciones
- Cable de entrada que se conecta desde el circuito de distribución hasta el medidor (acometida). Conductor que dificulta el fraude de energía gracias a su construcción con cubierta exterior y neutro concéntrico.
Construcción
- Conductor redondo compactado de AA serie 8000, usando construcción de alambre único (Single Input Wire - SIW) compactado, con aislamiento XLPE 90ºC o PE 75ºC, con dos fases dispuestas paralelamente, las cuales son cubiertas por un relleno en PVC. Sobre éste va el conductor neutro (hilos de Aluminio (AA) serie 8000 en forma helicoidal concéntrica) y una cinta de poliéster para protección del neutro concéntrico. Chaqueta de PE, XLPE o PVC negro tipo intemperie. Contiene un hilo de nailon entre el conductor neutro y la chaqueta para el rasgado.
Características
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Temperatura máxima de operación: 90ºC para el cable aislado con XLPE, 75ºC con aislamiento en PE.
- Dificulta el fraude de energía por su construcción especial con neutro concéntrico.

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro
La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.


