xz1
 

Cables Voltenax Eco Grid 

 

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES

  • CONDUCTOR Aluminio cableado clase 2 de acuerdo a IEC 60228 / Aluminum class 2 stranding according to IEC 60228.
  • AISLAMIENTO Polietileno reticulado (XLPE) según IEC 60502-1 color natural con contenido bio-basado.
  • CHAQUETA Polietileno termoplástico tipo ST7 según IEC 60502-1.

Caracteristicas de instalación, operación y desempeño

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

 

Aplicaciones

Adecuados para su uso en sistemas subterráneos en BT Grid en plantas de generación fotovoltaica. Se pueden utilizar tanto para tensiones de corriente continua (DC 1,5kv con Um=1,8kV) como para corriente alterna (AC 0,6/1kV con Um=1,2kV). Son adecuados para conectar la caja strig o la caja combinadora al inversor o también para conectar el inversor al transformador. El revestimiento externo en compuesto de Polietileno (PE-ST7) confiere al cable una alta resistencia para ambientes más húmedos y también en contacto con el agua

Cumplimientos

TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

Instalación

  • Para instalación en falso techo o suelo; tubería- conducto a la vista, en mampostería, enterrado; fijación directa en mampostería; directamente enterrado.

Certificaciones de producto

  • Cidet CP25_AA00557: Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia RETIE.

Empaque

  • Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.

Opciones

  • Chaqueta exterior con aditivo anti - roedor y anti – termita.

Marcación Estándar

C VOLTENAX ECO GRID Calibre mm2 AL(2) CPT XLPE 0.6/1 kV AC 1.5/1.5 (1.8) kV DC 90°C PE ST7 SR PROCABLES - PRYSMIAN COLOMBIA + año de fabricación> + marcación metro a metro

 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

También te puede interesar...