Ética e Integridad

PANORAMA

Estamos en el Negocio de la Decencia

Tratamos de mantener los más altos estándares de prácticas justas y éticas en cada acción que tomamos, todos los días, en todas nuestras ubicaciones. Lo hacemos manteniendo nuestra misión, visión y valores como compañía.

En el interior de los aerogeneradores

Para tensiones de 6 kV a 55 kV, ofrecemos cables flexibles de media tensión de uno y cuatro núcleos. Están optimizados para resistir giros de torsión en la torre a temperaturas de hasta -40 oC.

Para la conexión entre el generador y el transformador en la base de la torre. Completamente optimizados para soportar giros a altas y bajas temperaturas según varios estándares.

Cables para datos de fibra óptica y de cobre para uso en instalaciones fijas y flexibles. Diseñados para la transmisión de datos en ambientes con altas y bajas temperaturas cumpliendo diversos estándares.


group support phone number

Teléfono de asistencia del grupo
Ir a la página
Power grids

Derechos Humanos
Ir a la página
Soluciones digitales

Diversidad e Inclusión
Ir a la página