Pasamanos Termoplástico

Seguridad, eficiencia energética y durabilidad certificada

El pasamanos termoplástico patentado por Prysmian está diseñado para ofrecer un rendimiento superior en escaleras eléctricas, especialmente en entornos de alto tráfico como centros comerciales, aeropuertos y estaciones de transporte masivo.

 

Ventajas Técnicas del Pasamanos Termoplástico Prysmian

 

CaracterísticaBeneficio Clave
Material: Poliuretano TermoplásticoMenor peso que el caucho. Reduce consumo energético por tramo.
Durabilidad: 8–12 añosMenores costos de mantenimiento y reposición.
Resistencia UV y ambientalIdeal para instalaciones en exteriores con cambios climáticos constantes.
Servicio a medidaServicio a medida Cortes personalizados y empalmes según modelo de escalera.

 

 

Impacto en la Eficiencia Energética

 

IndicadorConvencionalTermoplástico
Consumo de agua por metro17 L6 L
Consumo energético por metro4,49 kWh2,29 kWh
Peso por metro lineal1,45 kg1,35 kg

 

Esto se traduce en un menor esfuerzo del motor, y por ende, un menor consumo energético total. 

 

Logística Optimizada en LATAM

 

  • Entregas en máximo 15 días

     
  • Reducción de costos logísticos y aduanales

     
  • Stock disponible de los perfiles más comunes en la región 

 

Prysmian promueve un cambio consciente hacia soluciones más sostenibles, eficientes y de alto rendimiento para escaleras eléctricas. Nuestro pasamanos termoplástico no solo responde a estándares técnicos, sino también ambientales. Ideal para proyectos que buscan eficiencia tipo A y reducción de huella ambiental.