Soluciones de cableado

Lista de precios


LP90_web

Catálogo


Soluciones de energía

Soluciones para el profesional de la construcción

Soluciones fotovoltaicas

Soluciones Telecom

Soluciones de monitoreo

Soluciones de minería

Brochure Redes de transmisión y distribución

Ficha Técnica


Cable PV fotovoltaico

Cables XZ1 (S)

PRYSMIAN PRYSOLAR RTR - H1Z2Z2-K

ALAMBRE Y CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE DESNUDO

Cable Prysun Fotovoltaico

TECSUN (PV) H1Z2Z2-K

Cable XZ1-AL Voltalene RTR AD8

ADSS Span 120 12, 24 y 48 Hilos

ADSS Span 200 12, 24 y 48 Hilos

Armado 12, 24 y 48 hilos

Gigabit Cat. 6

UC HOME Cat 5e

Draka UC500 Cat.6A F/UTP

80-005-S : Cable de tracción 8mm 8x19 S 1370/1770 N Gustav Wolf

80-006-A: Cable de tracción 10mm 8x19 S 1370/1770 N Gustav Wolf

80-007-S: Cable de tracción 11 mm 8x19 S 1370/1770 N Gustav Wolf

80-008-S: Cable de tracción 12 mm 8x19 S 1370/1770 N Gustav Wolf

Draka EHC NT: Pasamanos NT termoplastico

Cinta Autofundente i10

Cinta aislante P42

Terminales cables Media tensión

Acometida Trébol

Alambre y Cable De Cobre Desnudo

ALAMBRE THHN

Cable PV Fotovoltáico

Cables THHN

Dúplex

EXZHELLENT BW CU

Soldador

Superflex

Termoflex MP

TSEC CU PE-PVC

TSEC CU XLPE - PE

XHHW CU

THWN - 2 FLEXIBLE

XHHW-2IHC

Alambre y cable de Cobre Desnudo

FT HMWPE

Cable Fuerza LHFR LS

Cable Fuerza XHHW-2 HFFR

Cable Fuerza XHHW-2

Cable Fuerza THWN 2 PVC

Cable Fuerza XHHW 2 PVC

Superflex Multiconductor

Superflex ZH Multiconductor

Superflex ZH

XHHW CU

XHHW CU HFFR LS

CUBIERTOS BICAPA 15kV

CUBIERTOS TRICAPA 15kV

CUBIERTOS TRICAPA 35kV

EXZHELLENT BW AL

MULTIPLEX CON NEUTRO DESNUDO

MULTIPLEX CON NEUTRO CUBIERTO

RHW ALUMINIO

THHW ALUMINIO

TSEC ALUMINIO

XHHW ALUMINIO

Certificados de Producto


DESNUDOS - Cable Cobre desnudo blando, semiduro y duro - Cert. Nø 0372

FUERZA - CABLE Multindoductor PVC - PVC NY - LS 600V - Cert. Nø 1268

CONTROL - CABLE Multiconductor de cobre PVC - LS 600V - Cert. Nø 1267 - ICEA

PRYSMIAN CL - MT XAT, N2XSY,NA2XSY,N2XS2Y y NA2XS2Y Cert04827

PISTAS - Cable Circuitos de Iluminación en Pistas Aereas - Cert. No 5418 - FAA (2)

MT - Cable Media Tensión Cu Al 46 kV NEUTRO CONCENTRICO - Cert. No 4060

MT - Cable Media Tension Cu Al 46 kV APANTALLADO - Cert. No 4101

RETENAX MT (AR) - Cable MT Cu Al XLPE PVC 33 kV 90øC - Cert. Nø 7787

PRYSMIAN CL - Cable MT Cu FLEX Al 46 kV XLPE o EPR Ch. PVC, PE, XLPE o LS- Cert. Nø 2076

MV - Cable Cu Al XLPE-TR - PE, PVC, LS - Cert. Nų PR1 100910

MT - Cable Cu, Al Clase 2 XLPE TR PVC, PE. LS IEC 60502-2 GSC 001 - Cert. Nø 8014

CUBIERTO - Cable AAC AAAC ACSR aislado XLPE 15 kV a 46 kV - Cert. Nø 4540

BOMBAS SUMERGIBLES - Cable Cu, CuSn Clase 1 y 2 EPDM - IEEE 1018 - Cert. Nø 8012

PRYSOLAR - CABLE CuSn FLEX LS 1.2 kV 90øC Cert. Nø 24E5-0020-26 (RETIE)

FOTOVOLTAICO - CABLE Instalaciones solares fotovoltaicas - Cert. Nø 07726

PRYSOLAR - CABLE CuSn FLEX LS 1.2 kV 90øC Cert. Nø 24E5-0020-27 (EN)

PRYSUN (BR) - CABLE Solar Cu Sn Elastomero 1.8 kV 90øC - Cert. Nø 7786

TECSUN - CABLE CuSn HEPR-EVA 1.2 kV AC 1.8 kV DC 90øC - Cert. Nø 8016

VOLTENAX- CABLE AL XLPE-PE 0.6-1 kV AC 90øC- Cert Nø 08015

XZ1 (CO) - CABLE Al XLPE LS 1.8 kV 90øC - Cert. Nø 7788

PRYSMIAN CR- XHHW 600V 90§C - Cert Nø 08086

THHN THWN-2 CABLE Cu Al Aisl. PVC Chaq. NY - Cert. Nø 4925

TREBOL - CABLE Acometida 3F+N PE PVC - Cert. Nø 4815

TSEC - Cable de entrada para acometida - Cert. Nø 2810

XHHW-2 RHW-2 CABLE XLPE 600 V a 2000 V Mono y Multiconductor - Cert. Nø 1876

AAAC - Cable Aleacion de Aluminio 6201 cableado concentrico - Cert. Nø 1242

AAC - Cable Aluminio 1350 cableado concentrico - Cert. Nø 0424

ACAR - Cable Aluminio reforzado con Aleaci¢n de Aluminio - Cert. Nø 0425

ACSR - Cable Aluminio reforzado con nucleo de acero - Cert. Nø 0423

ACSS - Cable Al 1350 O + Acero - Cert. Nø 6740

MINACORD (CO) - CABLE Minero Cu FLEX EPR 2 kV 90øC - Cert. Nø 7789

PRYSMIAN CL - CABLE MT Cu FLEX MINERIA 5 A 35 kV AIS EPR - CUBIERTA TPU CSPE- Cert. Nø 04427

ASCENSORES - Cable Plano para Elevadores - Cert. Nø 22E5-0020-22 (EN)

ASCENSORES - Cable Plano para Elevadores - Cert. Nø 22E5-0020-23 (RETIE)

PRYSMIAN CL - CABLE SUPERFLEX RV-K, Cert 06712

PRYSMIAN CL - CABLE SUPERFLEXTC, EXZHELLENT RZ1-K Cert 01500

SOLDADOR - CABLE Soldadura o portaelectrodos - Cert. Nø 6090

SUPERFLEX - CABLE FLEX Mono y Muilticonductor - Cert. Nø 8230

SUPERFLEX-CABLE-FLEX-Mono-y-Multiconductor-Cert-8214

DUPLEX - C. Flexible - Cert. Nø 2363

TFFN - Cable de Cobre Flexible aislado en PVC 600V - Cert. Nø 7049

CONTROL, FUERZA Y TERMOFLEX MP - Cert. Nø 3852

MULTIPLEX - CABLE de Potencia soportado con neutro - Cert. Nø 2359

CONTROL - CABLE Multiconductor de cobre PVC - LS 600V - Cert. Nø 1267 - ICEA

EXZHELLENT BW - CABLE Libre de Halogenos - Cert. N 07725

FUERZA - CABLE Multindoductor PVC - PVC NY - LS 600V - Cert. Nø 1268

TERMINALES - TErmFIT Cold Shrink up to 36 kV MSTI MSTO - Cert. Nø 8078

CINTAS - PVC AISLANTE PRYSMIAN P42

Cinta Aislante de Caucho Para Alto Voltaje I10_ Cert. 08084

Cintas P44 Y p42