Product Certificates

Product Certificates


Alambre cobre desnudo blando y duro

Cable cobre desnudo blando y duro

Desnudos - Cable de Cobre desnudo blando, semiduro y duro - Cert. Nø 0372

Cobre desnudo 2.5 mm² a 630 mm²

Fuerza - Cable Multiconductor Cu PVC - PVC NY - LS 600V - Cert. N° 01268

Fuerza PVC THHN

Control Termoflex MP

TTU HMWPE Fuerza ICEA S-95-658

CUBIERTO - Cable AAC AAAC ACSR aislado XLPE 15 kV a 46 kV - Cert. Nø 4540 Colombia

Cubierto AAC/AAAC/ACSR XLPE AWG

Cubierto AAC/AAAC/ACSR XLPE ENEL

MT - Cable Cu, Al Clase 2 XLPE TR PVC, PE. LS IEC 60502-2 GSC 001 - Cert. Nø 8014

MT - Cable Media Tensión Cu Al 46 kV NEUTRO CONCENTRICO - Cert. No 4060

Circuitos de iluminación en pistas aéreas - Cert. N° CP25 - AA00407 FAA

Cables de alta seguridad. Media Tensión - C. Cu Al XLPE-TR - PE, PVC, LS - Cert. N° 25E5-0022-29

MT Cu Flex Al 46 kV XLPE/EPR

MT XAT, N2XSY, NA2XSY, N2XS2Y, NA2XS2Y

CUBIERTOS - AAAC y ACSR. XLPE + HDPE - Cert. N°08350

XAT-EAT (Cu-Al) ICEA S93-639

XAT-EVA IEC 60502-2

MT ICEA S-94-649

MV 3.6-6 (7.2) kV a 18-30 (36) kV

PRYSOLAR - CABLE CuSn FLEX LS 1.2 kV 90øC Cert. Nø 24E5-0020-26 (RETIE)

Instalaciones solares fotovoltaicas

Prysun Solar Cu Sn Elastómero 1.8 kV

Voltenax Al XLPE-PE 0.6-1 kV AC

XZ1 (CO) Al XLPE LS 1.8 kV

Cable Multiplex de Potencia soportado con neutro - Cert. N° CP26-UK52579

Voltenax PE ECO GRID

Prysolar CuSn Flex LS 1.2 kV 90°C (EN)

Prysolar CuSn Flex LS 1.2 kV 90°C

Voltenax Al XLPE-PE 0.6-1 kV AC

XZ1 (SP) Al XLPE LS 1.8 kV

THHN THWN-2 Cu/Al PVC Nylon

TREBOL - Cable Acometida 3F+N PE PVC - Cert. Nø 4815

TSEC Cu Al 600V 90°C XLPE

XHHW-2 RHW-2 XLPE 600V-2000V

TREBOL- Cable Acometica 3x2+4 AWG PVC PE Cert N. 04816

Cables Multiconductores Planos Tipo NM Cert. N. 08198

Trebol acometida 3F+N PE PVC

TSEC cable de entrada para acometida

Trebol acometida 3x2+4 AWG PVC PE

Cables multiconductores planos tipo NM

XTU, XTMU, TTU, TTMU ICEA S95-658

THHN THWN-2

THWN-2, RHW-2, TTU, XTU, TTMU, XTMU, N2XY, NA2XY

TSEC Cu Al 600V 90°C XLPE

XTU IEC 60502-1

AAAC Aleación de Aluminio 6201

AAC Aluminio 1350

ACAR Aluminio reforzado con aleación

ACSR Aluminio reforzado con núcleo de acero

ACSS - Cable Al 1350 O + Acero - Cert. Nø 6740

MT Cu Flex Minería 5-35 kV

Minería W, G, G-GC, SHD, SHD-GC

ASCENSORES - Cable Plano para Elevadores - Cert. N° 22E5-0020-22 (EN)

ASCENSORES - Cable Plano para Elevadores - Cert. Nø 22E5-0020-23 (RETIE)

Cable AS+ - Cables con Resistencia al fuego - Cert. N° 23E5-0020-25

Cable plano para elevadores

Superflex RV-K

RV-K ICEA S-95-658

SOLDADOR - CABLE Soldadura o portaelectrodos - Cert. Nø 6090

Superflex Mono y Multiconductor

Superflex Flexible Mono y Multiconductor

C. Termoflex Y Duplex CPE-SPT - C. Flexible Cu-PVC- Cert. N° 02363

TFFN - Cable de Cobre Flexible aislado en PVC 600V - Cert. Nø 7049

CONTROL, FUERZA Y TERMOFLEX MP - Cert. Nø 3852

Superflex ICEA S-95-658

Soldador o portaelectrodos

Superastic Jet - Cu suave Chaq. PVC - Cert. N° 08446

Superflex - Cu Suave Chaq. PVC - Cert. N° 08458

TFFN cobre flexible PVC 600V

Duplex CPE-SPT Encauchetado

SuperflexTC / Exzhellent RZ1-K

RV-K NTC 6074-1

Cable Multiplex de Potencia soportado con neutro - Cert. Nø 2359

Cable Multiplex de Potencia soportado con neutro - Cert. Nø CP26-UK52579

CONTROL - CABLE Multiconductor de cobre PVC - LS 600V - Cert. Nø 1267 - ICEA

Exzhellent Bajo Contenido de Halógenos

TTU, HMWPE, ICEA S-95-658 - Cert. N. 01268

Exzhellent Green BW

RZ1-K / RZ1-R IEC 60502-1

TermFit Cold Shrink MSTI MSTO hasta 36 kV

Cinta Aislante de Caucho Para Alto Voltaje i10 - Cert. 08084

Cinta Aislante Eléctrica PVC_Prysmian P42-44_Cert. N° 17816E1-373

Conectores Separable Recto 36 KV Cert. N. 07910

Terminales EGS 170 kV Tipo GIS HV

Cinta Aislante de Caucho para Alto Voltaje I10

Conectores separables rectos 36 kV

TermFit Cold Shrink MSTI MSTO 36 kV

HV 150-500 kV Cu/Al PE LSZH

HV 30-150 kV Cu/Al PE LSZH

OPGW Optical Ground Wire