Accesorios
Accesorios
                                                                                                                            
Calidad y tecnología líderes en el mundo para su instalación.
 
Prysmian se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas, pesos y dimensiones presentados en este catálogo, respetando siempre los valores de las normas antes mencionadas. Prysmian no se hace responsable de los daños personales o materiales que se deriven del uso inadecuado y/o negligente de la información contenida en este catálogo. Le recomendamos que consulte a un profesional cualificado para el correcto dimensionamiento de su proyecto. Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Los accesorios Prysmian se desarrollan de acuerdo con los mismos rigurosos estándares técnicos y de calidad que solo el líder mundial en hilados y cables puede ofrecer. Otra garantía de calidad para su instalación.
                                                    
    PRYCAM
                                            
                                            VISIÓN GENERAL
Nuestros clientes necesitan saber cada vez más sobre las condiciones de sus activos, por lo tanto, se basan cada vez más en los datos. Nuestra misión es recopilar datos y clasificarlos de forma que puedan ser analizados por sistemas de diagnóstico automatizados.
PRY-CAM es una tecnología revolucionaria que permite mediciones en línea, precisas y fiables de parámetros clave, diagnóstico y localización de defectos a distancia. Los datos que podemos recopilar son múltiples: condiciones de uso, mal funcionamiento, sobrecalentamiento. Todo en tiempo real y sin conocimientos específicos.
Gracias a todo un sistema privado basado en la nube construido en torno a nuestras tecnologías, hoy tenemos una base de datos que alberga más de seis millones de mediciones que nunca se habían clasificado y almacenado, pero Prysmian lo hizo. Prysmian también tiene como objetivo integrar cada vez más la electrónica dentro de los cables en lugar de fuera, como se hacía en el pasado, y tener un número cada vez mayor de accesorios, componentes y dispositivos integrados dentro de los sistemas de cable.
Diagnóstico de fallas
Prysmian ofrece un servicio especializado o venta de equipos PryCam. Es un instrumento portátil que detecta, captura, prueba y clasifica fenómenos de descarga parcial (DP) en condiciones de una instalación de media y alta tensión, permitiendo mediciones en línea con alta precisión y seguridad para los operadores, sin ningún contacto con el equipo bajo prueba. Para una potencia basada en datos.

CINTAS I10
La nueva cinta autosoldable i10 garantiza seguridad y elasticidad con mayor resistencia a la humedad.
Cinta auto soldable para recomponer la capa aislante de conductores eléctricos, empalmes y terminales con aislamiento hasta 69kV. Fabricada en compuesto a base de hule EPR (No contiene materiales halogenados). Apta para ser usada en lugares húmedos. Son fabricadas con compuesto a base de goma EPR, desarrollado especialmente por Prysmian.
                                                    
    TERMINALES
                                            
                                            Una completa gama de accesorios líderes aptas para Baja y Media Tensión los accesorios desempeñan un papel fundamental en los sistemas de energía.
Prysmian ha adquirido experiencia en el diseño, la fabricación, las pruebas y la instalación de productos de todas las tensiones durante muchos años de colaboración con los clientes.
La dilatada y exitosa experiencia del Grupo en sistemas de cables de baja y media tensión ha llevado al desarrollo de una amplia gama de accesorios de BT y MT. La gama incluye empalmes (también de transición, trifurcación y derivación), terminaciones (tanto para uso interior como exterior), conectores, conectores separables, prensaestopas, tacos y fijaciones, cajas de enlace de baja tensión, utillaje y resinas. Prysmian también ofrece servicios de ingeniería capaces de cumplir cualquier especificación o requisito de los sistemas de energía y de ofrecer soluciones personalizadas.
                                                    
    ALESEA
                                            
                                            DESCRIPCIÓN GENERAL
Su asistente virtual para la gestión de inventario de cables
Alesea transforma el tambor de cable de un paquete simple a un activo inteligente que ayuda a los clientes a mejorar su eficiencia en las operaciones y la gestión de inventario. Alesea hace que la información sobre sus activos esté siempre disponible y actualizada de forma autónoma por la solución. Obtendrá visibilidad del inventario en tiempo real, notificaciones procesables y conocerá la ubicación, el estado, el historial, el uso y las condiciones de manejo de cada activo.
Un equipo redondo de 6 de diámetro con un georefenciador y monitor de movimiento plataforma en la nube para ver la información que el equipo registra. Este equipo se pega al carrete con cable y le dice al usuario por medio de la plataforma, en qué lugar exacto está ubicado el carrete, cuanto cable han sacado de él y cuanto cable hay. Cuando lo mueven del lugar designado como bodega, avisa en la plataforma.
Esta solución sirve para administrar y controlar los inventarios de cable de un proyecto. Esta solución va dirigida a grandes proyectos de Electrificadoras, petroleras, mineras y grandes infraestructuras, etc. Donde van a estar una cantidad importante de carretes esperando en un sitio para ser instalados. No está dirigido a Canal distribuidor.