sostenible fabricado en Colombia.
Fabricado con un % de material derivado de la caña de azúcar.
Certificación RETIE garantizada.
No emite gases tóxicos ni propaga la llama.
Fabricado con un % de material derivado de la caña de azúcar.
Certificación RETIE garantizada.
No emite gases tóxicos ni propaga la llama.
Sostenible
Hecho con materiales de origen vegetal.
Más seguro
Baja emisión de humos y sin gases tóxicos.
Certificado
Cumple con RETIE y estándares de calidad.
Libre de halógenos
Baja emisión de humos opacos y tóxicos.
Pide tu Exzhellent Green
y lleva la innovación
a tus proyectos eléctricos
En general en los sitios con alta concentración de personas, en lugares clasificados como peligrosos y en las instalaciones en minas y túneles, a excepción de la zonas donde se requieran estrictamente el uso de conductores con alto grado de resistencia mecánica como los recubrimientos CPE, se deben instalar conductores eléctricos con aislamiento libre de halógenos, baja emisión de gases tóxicos, baja densidad de humos opacos y no propagadores de llama, según los requisitos del numeral 2.3.10.2 del Libro 2 de productos del RETIE.
Para mayor información visitar el sitio del Ministerio de Minas y Energía