Pasamanos Termoplástico
Cables
de cobre blando
desnudo
At Prysmian – Procables Colombia, we evolve with you in mind. That’s why our bare soft copper wire references now feature sequential marking, meter by meter, ensuring:
- Ease and control on site
- Identification of original product
- Compliance with RETIE, NTC, and ASTM
Marking structure:
C SOFT COPPER <gauge> PROCABLES – PRYSMIAN COLOMBIA <YEAR> + <Sequential marking meter by meter>
Example:
C Cu BARE SOFT 8 AWG (B)
On the cable you will see it like this:
C SOFT COPPER 8 AWG PROCABLES – PRYSMIAN COLOMBIA 2025 + 001, 002, 003…
References now available:
| Código | Descripción |
|---|---|
| 20486010 | C Cu DDO BLANDO 8 AWG (B) |
| 20486014 | C Cu DDO BLANDO 6 AWG (B) |
| 20486021 | C Cu DDO BLANDO 4 AWG (B) |
| 20486015 | C Cu DDO BLANDO 2 AWG (B) |
| 20486022 | C Cu DDO BLANDO 1/0 AWG (UDC) |
| 20484896 | C Cu DDO BLANDO 2/0 AWG (UDC) |
| 20485981 | C Cu DDO BLANDO 3/0 AWG (UDC) |
| 20484895 | C Cu DDO BLANDO 4/0 AWG (UDC) |
| 20484893 | C Cu DDO BLANDO 250 KCMIL (B) |
| 20485970 | C Cu DDO BLANDO 300 KCMIL (B) |
| 20485983 | C Cu DDO BLANDO 350 KCMIL (B) |
| 20484897 | C Cu DDO BLANDO 400 KCMIL (B) |
| 20484894 | C Cu DDO BLANDO 500 KCMIL (B) |
| 20485969 | C Cu DDO BLANDO 750 KCMIL (B) |
| 20485982 | C Cu DDO BLANDO 1000 KCMIL (B) |
En Prysmian – Procables trabajamos para facilitar la labor del profesional eléctrico y proteger la originalidad de nuestros productos.
Esta mejora en la marcación te permite trabajar con mayor confianza, eficiencia y respaldo.
Haz tus pedidos hoy mismo y garantiza instalaciones más seguras, confiables y 100% originales.
Escríbenos o contacta a tu asesor comercial para más información.
https://contacto.co.