Minería

WE POWER COLOMBIA’S MINING ADVANCEMENT WITH SPECIALIZED CABLE SOLUTIONS

 

The Colombian mining industry presents unique challenges that demand specialized, high-performance solutions. At Prysmian Colombia, we recognize that each mining project — in regions like Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Cesar, and La Guajira — requires robust, high-resistance cables capable of withstanding the most demanding geographical and operational conditions, ensuring the continuous operation that the national mining sector relies on.

EXPERIENCE THAT MAKES A DIFFERENCE IN COLOMBIAN MINING

Mobile electrical equipment plays a central role in today’s mining operations across Colombia. For these machines to operate efficiently and move freely within extraction areas, it is essential to use mining power cables that offer exceptional flexibility, superior durability, and total reliability.

Colombia’s mining environment exposes these cables to extreme working conditions, including:

 

 

  • Constant and intense mechanical stress in tunnels and excavation zones

  • Exposure to corrosive chemicals, typical in coal and metal mining operations

  • Drastic climate variations, ranging from tropical lowlands to high-altitude plains

  • Demanding 24/7 production cycles that require consistent cable performance

 

Prysmian: tecnología de vanguardia para la minería colombiana

Como líder mundial en la industria de cables, Prysmian Colombia, a través de su reconocida marca COCESA, ofrece soluciones integrales basadas en tecnología de última generación para el mercado nacional e internacional. Nuestro compromiso se fundamenta en cuatro pilares esenciales:

  • Eficacia: Cables diseñados específicamente para maximizar el rendimiento en entornos mineros

  • Eficiencia: Soluciones que optimizan el consumo energético y minimizan pérdidas

  • Calidad: Productos que superan los estándares más rigurosos del sector

  • Confiabilidad: Respaldo técnico permanente y garantía de continuidad operativa

Nuestra excelencia operativa está respaldada por un sólido sistema de gestión certificado bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, garantizando que cada producto no solo cumple, sino que excede las expectativas del exigente mercado minero.

 

 

 

Para mayor información visitar el sitio del Ministerio de Minas y Energía

Poluciones especializadas para cada entorno minero colombiano

MINERÍA A CIELO ABIERTO EN COLOMBIA
 

Las operaciones a cielo abierto en La Guajira, Cesar y otras regiones mineras colombianas requieren cables capaces de soportar la intensa radiación solar, lluvias torrenciales y la abrasión constante de los entornos polvorientos. Nuestros cables para minería a cielo abierto colombiana están diseñados con:

  • Cubiertas reforzadas contra la abrasión y el desgaste en terrenos montañosos

  • Protección superior contra rayos UV intensos del trópico colombiano y resistencia al ozono

  • Resistencia excepcional a temperaturas extremas, desde el calor de La Guajira hasta el frío de los páramos

  • Flexibilidad optimizada para los movimientos constantes de retroexcavadoras, camiones mineros y palas de gran capacidad

 

MINERÍA SUBTERRÁNEA EN REGIONES ANDINAS
 

Las operaciones a cielo abierto en La Guajira, Cesar y otras regiones mineras colombianas requieren cables capaces de soportar la intensa radiación solar, lluvias torrenciales y la abrasión constante de los entornos polvorientos. Nuestros cables para minería a cielo abierto colombiana están diseñados con:

 

Imagen
mineria2

 

  • Cables con propiedades retardantes a la llama, certificados para operaciones en minas de carbón.

  • Baja emisión de humos y gases tóxicos según normativa colombiana de seguridad minera.

  • Alta resistencia a la humedad característica de las minas andinas y agentes químicos agresivos.

  • Diseños compactos para facilitar la instalación en túneles y galerías de las minas colombianas.

Compromiso con la minería sostenible en Colombia

En Prysmian Colombia somos aliados estratégicos de la industria minera nacional, desde pequeñas cooperativas hasta grandes proyectos mineros en departamentos como Cesar, Antioquia, Boyacá y La Guajira, acompañando cada proyecto desde su concepción hasta su implementación y mantenimiento.
Nuestro equipo técnico especializado en soluciones para minería colombiana está siempre disponible para brindar asesoría personalizada y encontrar la solución más adecuada para cada desafío específico de la geografía y condiciones locales.

 

Innovación continua para el sector minero colombiano en evolución

La minería colombiana avanza hacia prácticas más sostenibles y tecnológicamente avanzadas, en línea con las normativas ambientales nacionales. En Prysmian Colombia evolucionamos constantemente nuestras soluciones para satisfacer estas nuevas necesidades:

 

  • Cables con menor impacto ambiental para operaciones mineras responsables en ecosistemas sensibles

  • Soluciones para sistemas de energía renovable en operaciones mineras remotas de Colombia

  • Tecnologías que favorecen la eficiencia energética en la extracción y procesamiento mineral

  • Productos compatibles con la digitalización y automatización de procesos mineros colombianos
     

 

 

Pónganse en contacto con nuestros especialistas en cables para minería

¿Tiene un proyecto minero en Colombia que requiere soluciones específicas de cableado? Nuestro equipo de servicio al cliente y especialistas técnicos en minería colombiana están listos para asesorarle en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y todas las regiones mineras del país.:

 

 

 

Preguntas frecuentes sobre cables para minería en Colombia

 Nuestros cables cumplen con todas las regulaciones colombianas de seguridad minera establecidas por la ANM (Agencia Nacional de Minería), además de estándares internacionales como IEC, ICEA y MSHA.

 Sí, contamos con cables especialmente diseñados para soportar la alta humedad característica de las minas subterráneas en regiones como Boyacá y Cundinamarca, con aislamientos y cubiertas que protegen contra la filtración de agua.

Efectivamente, disponemos de soluciones logísticas para entregar nuestros productos en cualquier región minera de Colombia, incluso en las zonas más apartadas, garantizando que sus operaciones nunca se detengan por falta de suministros.